SafeRoute surveille et contrôle les dispositifs de verrouillage des portes des issues de secours conformément aux directives et normes EltVTR (directive allemande relative aux systèmes de verrouillage électrique des portes des issues de secours) et à la norme EN 13637. En cas de danger, la porte est déverrouillée. Dans le cas contraire (utilisation quotidienne, utilisation abusive, etc.), elle reste verrouillée grâce à l'unité de commande. L'anneau lumineux intégré informe à tout moment de l'état.
Le terminal de porte STL-G est composé d'un bouton d'urgence (SCU-TL) et d'un interrupteur à clé, le tout dans un boîtier en saillie. Associé à un dispositif de verrouillage électrique, le terminal de porte STL-G répond aux exigences de la norme BS EN 13637 et de la directive allemande EltVTR (directive relative aux systèmes de verrouillage électrique des portes de secours). Associé à une carte de licence, le SCU-TL devient un panneau de commande et de surveillance (maître). Les différentes fonctions sont déterminées par la carte de licence. Vous pouvez ainsi surveiller et commander un groupe de quatre portes de secours maximum avec un maître, par exemple. Sans carte de licence, le terminal de porte STL-G peut également servir de terminal supplémentaire pour une porte de secours esclave d'un groupe.
Pour les conditions environnementales nécessitant une protection contre les projections d'eau (par exemple les zones extérieures), un terminal vert monté en surface pour 24 V DC avec protection IP54 est également disponible dans les versions STL-G 722/822.
dormakaba - www.dormakaba.com
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Åland |
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Guernesey |
Hongrie |
Île de Man |
Îles Féroé |
Irlande |
Islande |
Italie |
Jersey |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Svalbard et Jan Mayen |
Ukraine |
Vatican |