Publier vos produits
Tourniquet Kentaur FTS-L01
dormakaba

Tourniquet Kentaur FTS-L01

Les tourniquets de la famille de produits Kentaur sont robustes et particulièrement adaptés pour protéger de manière fiable les installations en extérieur. Combinés avec des lecteurs de badge, ils assurent un contrôle d’accès sûr, sans surveillance humaine.

Notre système de verrouillage du « point limite » breveté, évite le blocage d’une personne, même en cas de coupure de courant ou de tentative de passage non autorisée. FTSL01 KABA DORMAKABA FTS L01

Spécifications techniques
  • Réference unique.kentaur_fts_l01
  • Famille de produitsKentaur Full-Height Turnstiles
  • Groupe de produitsKentaur Full-Height Turnstiles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2270
  • Largeur (mm)2050
  • Profondeur (mm)1380
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCSecurity or access control systems
  • Code UNSPSC46171619
  • Code Uniclass 2015Ss_75_40_02
  • Description de l'Uniclass 2015Access control systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 74 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
  • Numéro OmniClass23-29 13 23
  • Titre OmniClassAccess Control Turnstiles
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security

Disponibilité de la région

L'Europe