Publier vos produits
Full Height Turnstile Kentaur FTS-L05
dormakaba

Full Height Turnstile Kentaur FTS-L05

Traduit par Google,

Tourniquets Kentaur

Ces tourniquets robustes Kentaur sont particulièrement adaptés à la sécurisation fiable des espaces extérieurs. Lorsqu'ils sont utilisés en conjonction avec des lecteurs de cartes, ils peuvent contrôler l'accès de manière fiable sans nécessiter de surveillance par le personnel.
Grâce à son verrouillage breveté du point d'extrémité, il est impossible à quiconque de se coincer en cas de panne de courant ou de tentative d'accès non autorisé.

Spécifications techniques
  • Réference unique.kentaur_fts_l05
  • Famille de produitsKentaur Full-Height Turnstiles
  • Groupe de produitsKentaur Full-Height Turnstiles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2270
  • Largeur (mm)1370
  • Profondeur (mm)1380
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCSecurity or access control systems
  • Code UNSPSC46171619
  • Code Uniclass 2015Ss_75_40_02
  • Description de l'Uniclass 2015Access control systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 74 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
  • Numéro OmniClass23-29 13 23
  • Titre OmniClassAccess Control Turnstiles
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security

Disponibilité de la région

L'Europe