Publier vos produits
Energy saving sliding door ST PRO Green RC2 with ES PROLINE
Energy saving sliding door ST PRO Green RC2 with ES PROLINE
Energy saving sliding door ST PRO Green RC2 with ES PROLINE
    dormakaba

    Energy saving sliding door ST PRO Green RC2 with ES PROLINE

    Traduit par Google,

    La porte coulissante automatique ST PRO Green est notre porte à économie d'énergie de dernière génération. Ce système de porte visuellement attrayant a l'option de capteurs de sécurité intégrés dans le capot de l'opérateur pour améliorer encore davantage le design esthétique.

    Grâce à ses profilés fins à séparation thermique, ce système de porte présente des valeurs Uᴅ particulièrement faibles, jusqu'à 1,0 W/m²K.

    En combinaison avec le nouvel opérateur de porte coulissante dormakaba ES PROLINE avec ses performances impressionnantes, sa faible consommation d'énergie et sa capacité à déplacer des vantaux de porte d'un poids combiné allant jusqu'à 400 kg, les portes ST PRO Green constituent un ensemble impressionnant.

    Spécification
    • Sliding Door ST PRO Green

      • Thermally isolated profile system
      • Ultra-low UD values of up to 1.0 (depending on the glazing used)
      • 1-leaf and 2-leaf sliding doors
      • For use in escape routes and emergency exits
      • Energy-efficient sliding door drive ES PROLINE
      • Double and TRIPLE glazing
      • Minimises any temperature-influenced door deformation by using torsion-resistant struts
      • Certified by independent testing institutes
      • New profile system by dormakaba for sliding doors
    Spécifications techniques
    • Réference unique.st-pro-green
    • Famille de produitsEntrance
    • Groupe de produitsAutomatic Sliding Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTempered glass
    • Conçu enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003534
    • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 73
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 19
    • Titre OmniClassSliding Metal Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie