Publier vos produits
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 Reversò
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 Reversò
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 Reversò
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 Reversò
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 Reversò

    POLYCARBONATE arcoPlus® 626 Reversò

    Traduit par Google,
    arcoPlus®626 reversò est un système modulaire composé de panneaux alvéolaires coextrudés à 6 parois en polycarbonate, d'une épaisseur de 20 mm, ancrés aux structures existantes grâce à des supports d'ancrage spéciaux. Les panneaux sont solidarisés entre eux grâce à un profil couvre-joint en polycarbonate protégé, clipsable, ou à un connecteur en aluminium, garantissant une étanchéité parfaite. Pente minimale de 5 % pour les toits plats et rayon minimal de 4,0 m pour les toits courbes. Avantages : Installation facile et économique ; Transmission lumineuse ; Rayon de courbure minimal de 4 m ; Résistance aux UV et à la grêle ; Isolation thermique.
    Spécification
    • Thickness 20 mm Structure 6 walls Effective modular width 600mm Panel length No lomits Available colors Standard + Caleido + RTG Special colours on request Features: Thermal insulation 1,7 W/m²K Acoustic insulation 20 dB Linear thermal expansion 0,065mm/m°C Temperature range -40°C +120 °C U.V. rays protection Co-extrusion on 2 sides Fire reaction EN 13501-1 EuroClass B-s1,d0 Min. bending radius 4,0m MIN slope 5% Light transmission crystal 58%
    Spécifications techniques
    • Réference unique.arcoPlus626Reverso
    • Date de publication2025-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Océanie Afrique