La pompe à chaleur modulaire à onduleur entièrement CC refroidie par air Quantech QTH1 fournit de l'eau glacée et chaude pour toutes les applications de climatisation utilisant une unité de traitement d'air ou une unité terminale. L'unité est complètement autonome et conçue pour une installation extérieure au niveau du toit ou du sol.
Chaque unité emballée comprend des compresseurs hermétiques scroll, un échangeur de chaleur liquide, un
des condenseurs refroidis, du réfrigérant R-454B et un centre de contrôle à microprocesseur résistant aux intempéries, le tout monté dans un cadre en tôle. Les unités conviennent à une installation simple ou multiple avec la possibilité de connecter jusqu'à 32 modules ensemble dans un réseau de groupe de contrôle. Jusqu'à quatre modules peuvent être fournis en usine avec une connexion électrique à point unique. L'unité est disponible sous forme de pompe à chaleur réversible à deux tuyaux ou de machine de chauffage et de refroidissement simultanée à quatre tuyaux, avec une capacité d'équilibrage de charge activée par l'échangeur de chaleur air-air.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |