Publier vos produits
DuPont Airguard Reflective

DuPont Airguard Reflective

Traduit par Google,
Couche de contrôle de l'air et de la vapeur (AVCL) avec surface réfléchissante et très haute résistance à la vapeur, pour une utilisation dans tous les systèmes de toit, de mur et de sol. La membrane est résistante au chlore et sa faible émissivité permet d'augmenter les performances thermiques d'un élément de construction isolé. Taille du rouleau : 1,5 x 50 m
Spécifications techniques
  • Réference unique.AirguardReflective
  • Famille de produitsBuilding Envelope Solutions
  • Groupe de produitsReflective Vapour Barrier
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Matériel secondairePolyéthylène
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enLuxembourg
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Description de l'Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics