Publier vos produits
Supro - Breatheable Roof Underlay

Supro - Breatheable Roof Underlay

Traduit par Google,
Sous-couche de toit respirante renforcée pour une utilisation dans toutes les applications de toit en pente supportées et non supportées, y compris les toits chauds, hybrides et froids. Convient également aux systèmes de panneaux de sous-toiture écossais, aux toits métalliques à faible pente ainsi qu'aux applications sur les murs et les sols. Dimensions des rouleaux : 1 x 50 m et 1,5 x 50 m. Recouvrement horizontal : 150 mm. Tour vertical : 300 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Supro
  • Famille de produitsBuilding Envelope Solutions
  • Groupe de produitsWater Resistant Membrane
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondairePolypropylène
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enLuxembourg
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Description de l'Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics