Publier vos produits
Supro Plus- Breatheable Roof Underlay

Supro Plus- Breatheable Roof Underlay

Traduit par Google,
Sous-couche de toit respirante renforcée avec ruban adhésif intégré pour sceller contre les infiltrations d'air afin d'améliorer l'efficacité thermique. Convient pour une utilisation dans toutes les applications de toit en pente supportées et non supportées, y compris les toits chauds, hybrides et froids. Convient également aux systèmes de panneaux de sous-toiture écossais, aux toits métalliques à faible pente ainsi qu'aux applications sur les murs et les sols. Dimensions des rouleaux : 1 mx 50 m et 1,5 mx 50 m. Recouvrement horizontal : 150 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SuproPlus
  • Famille de produitsBuilding Envelope Solutions
  • Groupe de produitsWater Resistant Membrane
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondairePolypropylène
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enLuxembourg
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Description de l'Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics