Publier vos produits
Tyvek Firecurb Housewrap

Tyvek Firecurb Housewrap

Traduit par Google,
Membrane murale respirante avec performance au feu de classe B2 selon DIN 4102. Une membrane légère et perméable à la vapeur avec une résistance élevée à l'eau, offrant une protection secondaire durable et à long terme derrière les revêtements de revêtement/façade extérieurs. La membrane doit être fixée sur une surface de support continue, telle que des panneaux de revêtement, des isolants ou des substrats de pierre/maçonnerie. Taille du rouleau : 1,5 x 100 m. Recouvrement horizontal : 100 mm. Tour vertical : 150 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.TyvekFirecurbHousewrap
  • Famille de produitsBuilding Envelope Solutions
  • Groupe de produitsFire Retardant Membrane
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Matériel secondairePolypropylène
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enLuxembourg
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Description de l'Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics