Publier vos produits
Single-Tube Humidifiers
DriSteem

Single-Tube Humidifiers

Traduit par Google,

Les humidificateurs à tube unique sont disponibles avec une large gamme de capacités de vapeur et de longueurs de tube de dispersion, et conviennent à de plus longues distances non mouillantes. Les humidificateurs à tube unique sont assemblés en usine et pré-raccordés.

Spécification
  • Capacity: Steam capacities to 525 lbs/hr (238 kg/h)

    Applications: Suitable for, but not limited to, small-capacity systems

Spécifications techniques
  • Réference unique.single-tube-humidifiers
  • Famille de produitsSteam Dispersion
  • Groupe de produitsPressurized Steam Humidifiers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCHumidificateur
  • Code ETIMEC011628
  • Nom ETIMHumidifier (steam)
  • Nom UNSPSCHumidifiers
  • Code UNSPSC40101903
  • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Description de l'Uniclass 2015Steam humidifiers
  • Code CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Numéro OmniClass23-33 27 15
  • Titre OmniClassAir Humidifiers
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment