Publier vos produits
Grande Savoy Series - Hardwood Flooring
DUCHATEAU

Grande Savoy Series - Hardwood Flooring

Traduit par Google,

La collection Grand Savoy capture la majesté discrète des châteaux européens, des espaces où la lumière inonde les murs de pierre calcaire et où les parquets en chêne massif invitent à la convivialité depuis des générations. Chaque lame porte en elle l'élégance raffinée et la chaleur de l'histoire, conçue pour faire entrer une architecture intemporelle dans la vie moderne.

Contactez DUCHATEAU

Spécification
  • Wear Layer: 4 mm

    Plank Width: 9-1/2″ (240 mm)

    Plank Length: Random Length up to 86-11/16” (2200 mm)

    Species: European Oak

    Grade: Character

    Finish: UV Oil

    Surface Treatment: Wire Brush, Ultra Matte Finish

    Installation: Glue-Down, Nail/Staple with Glue assist

    Construction: Engineered

    Thickness: 5/8” (15 mm)

    Radiant Heating: Approved (see installation instructions)

    Hardwood Trims: Stairnose, Reducer, Threshold, T-Mold, and Squarenose

    Coverage Per Box: 34.1 SQ.FT

Spécifications techniques
  • Réference unique.grande-savoy-series
  • Famille de produitsFloors
  • Groupe de produitsHardwood Flooring
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis