Publier vos produits
Duco Connectivity Board 2.0
Duco Connectivity Board 2.0
    DUCO

    Duco Connectivity Board 2.0

    Traduit par Google,

    La carte de connectivité Duco est une carte de circuit imprimé optionnelle permettant la connexion aux systèmes domotiques et de gestion technique du bâtiment via une API REST (en local ou via le cloud) ou via Modbus TCP (en local). Ces deux options sont possibles via Ethernet ou Wi-Fi.

    La carte de connectivité Duco permet également d'utiliser l'application d'installation Duco* via une connexion P2P locale.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.duco-connectivity-board-20
    • Famille de produitsMechanical Ventilation
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-10-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)25
    • Largeur (mm)77
    • Profondeur (mm)76
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    • Poids net (Kg)0.01
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Code ETIMEC000674
    • Nom ETIMInterface for bus system

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Belgique
    Pays-Bas
    Royaume-Uni