Publier vos produits
Duco IntelliHub S/ S4/S7
Duco IntelliHub S/ S4/S7
Duco IntelliHub S/ S4/S7
Duco IntelliHub S/ S4/S7
    DUCO

    Duco IntelliHub S/ S4/S7

    Traduit par Google,

    Le Duco IntelliHub fait office de contrôleur – véritable cerveau intelligent au cœur du système de régulation DUCO – protégeant activement votre maison de la surchauffe. Il se connecte et communique facilement avec une large gamme de composants optionnels, tels que la station météo Duco, les unités de contrôle, les capteurs, les logiciels, les fenêtres de toit, les grilles de ventilation, les registres de tirage, les stores et panneaux coulissants, créant ainsi une solution climatique intelligente et entièrement intégrée.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.duco-intellihub-s
    • Famille de produitsMechanical Ventilation
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-10-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)90
    • Largeur (mm)72
    • Profondeur (mm)59
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Poids net (Kg)0.38
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Code ETIMEC000236
    • Nom ETIMPLC CPU-module

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Belgique
    Pays-Bas