Publier vos produits
DucoGrille Close 105
DUCO

DucoGrille Close 105

Le modèle DucoGrille Close 105 est un registre à ailettes à commande par actionneur à haut taux de passage d'air, idéal pour les bureaux et les écoles

Spécification
  • Ce registre à ailettes peut être utilisé comme grille d'arrivée, de passage ou d'extraction. Dans le premier cas, la DucoGrille Close

    105 peut être intégrée dans un mur ou un mur-rideau, constituant alors une grille murale - anti-effraction ou non - des deux côtés, pour une finition esthétique. Avec une profondeur réduite d'à peine 105 mm, le registre à ailettes peut être intégré horizontalement ou verticalement dans des espaces réduits. Par ailleurs, le registre à ailettes peut également servir d’unité d'extraction réglable, par exemple en combinaison avec les grilles de toiture Duco. Grâce à l'important taux de passage d’air, le modèle DucoGrille Close 105 peut également être utilisé pour une ventilation intensive ou comme composant des principes de rafraîchissement (de nuit) d'un bâtiment. Le modèle DucoGrille Close 105 peut être équipé de différents types de moteurs (dont des moteurs Spring Return ).

Spécifications techniques
  • Réference unique.Duco-Projects-0053
  • Famille de produitsWall And Window Louvres
  • Groupe de produitsDucoGrille Close
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3000
  • Largeur (mm)105
  • Profondeur (mm)3000
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePVC
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation naturelle
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG015240
  • Nom ETIMAir inlet/extraction units
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
  • Description de l'Uniclass 2015Air grilles
  • Numéro OmniClass23-33 49 23 11
  • Titre OmniClassExhaust Air Grilles