Publier vos produits
RoofFan
DUCO

RoofFan

Le Duco RoofFan est le plus économe en énergie

solution pour les immeubles de grande hauteur. En combinaison avec Intelli Air Valve ou iAV

Spécification
  • Ce ventilateur de toit à pression régulée est le premier système C collectif entièrement piloté par la demande.

    Vous recherchez la solution idéale pour la ventilation collective en construction superposée ? Le Duco RoofFan est la solution la plus économe en énergie pour les immeubles de grande hauteur. En combinaison avec l'Intelli Air Valve ou iAV, ce ventilateur de toit à pression contrôlée forme le premier système C collectif entièrement piloté par la demande. Grâce au Duco RoofFan et à l'Intell Air Valve, il n'a jamais été aussi simple de faire un saut dans l'indice énergétique du système d'évaluation des logements (WWS). à 150 Pa. Le Duco RoofFan fournit un drainage collectif dans les systèmes de ventilation naturelle à la demande (VNV) de Duco. Le contrôle de la pression assure une parfaite répartition des débits dans le logement empilé.

Spécifications techniques
  • Réference unique.duco-rooffan
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsVentilation Units
  • TypeSous-composants
  • Date de publication2022-03-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)297
  • Largeur (mm)595
  • Profondeur (mm)580
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)10.15
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCVentilateur
  • Code ETIMEG015260
  • Nom ETIMPressure increase/decrease
  • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29_72
  • Description de l'Uniclass 2015Roof mounted fans

Disponibilité de la région

L'Europe
Belgique
Pays-Bas
Royaume-Uni