Publier vos produits
DucoBox Energy Comfort D250
DUCO

DucoBox Energy Comfort D250

Traduit par Google,

Le DucoBox Energy Comfort D250 est l'unité de ventilation mécanique avec récupération de chaleur (MVHR) la plus compacte de la gamme Energy Family.

L'échange L/R 100 % logiciel, le contrôle intelligent de la demande basé sur le CO2 et l'humidité, et l'étalonnage automatique garantissent une efficacité énergétique maximale.

La régulation à 2 zones réduit le niveau sonore d'au moins 30 %. Grâce à son fonctionnement silencieux, son calibrage automatique et sa fonction de copie, cet appareil allie une facilité d'installation maximale à un excellent confort de vie, idéal pour les appartements et les logements compacts.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ducobox-energy-comfort-d250
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsVentilation Units
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-10-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)669
  • Largeur (mm)561
  • Profondeur (mm)491
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)18
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code ETIMEC011285
  • Nom ETIMHeat recovery unit for single family house

Disponibilité de la région

L'Europe
Belgique
Pays-Bas
Royaume-Uni