Publier vos produits
DucoBox Energy Comfort Plus D450
DUCO

DucoBox Energy Comfort Plus D450

Traduit par Google,

DucoBox Energy Comfort Plus D450 est une unité de ventilation équilibrée avec récupération de chaleur.

DucoBox Energy Comfort Plus a été développé dans le but de garantir un fonctionnement encore plus silencieux.

Spécification
  • Within the DucoBox Energy Comfort range, the left/right exchange happens 100% software controlled thanks to a patented principle of the double by-pass.

    The demand control of the DucoBox Energy Comfort Plus D450 results in an intelligent and energy efficient operation. Together with the smart demand control based on CO2 and humidity, the dynamic air distribution filters ensure exceptional efficiency within this compact unit.

    The compact and quick to install 2-zone dampers ensure the most energy-efficient result that can be achieved with system D. Add to this that the noise is reduced by at least 30% thanks to the zone control.


Spécifications techniques
  • Réference unique.ducobox-energy-comfort-plus-d450
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsVentilation Units
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-06-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)803
  • Largeur (mm)583
  • Profondeur (mm)760
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondairePolypropylène expansé
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)46.7
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG015220
  • Nom ETIMHeat exchangers

Disponibilité de la région

L'Europe
Belgique
Pays-Bas
Royaume-Uni