Publier vos produits
DucoFlex horizontal connector D125 ovale
DUCO

DucoFlex horizontal connector D125 ovale

Traduit par Google,
Le raccord ovale D125 permet une connexion horizontale rapide entre les conduits ronds D125 et un conduit ovale DucoFlex ou une pièce de raccordement en option pour les conduits DucoFlex.
Spécification
  • • Compatible with DucoFlex Adapter 3x63, 2x75 and 2x90

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight joints

    • Operating temperature: -25 °C to 60 °C

    • Minimum installation temperature: -5 °C

Spécifications techniques
  • Réference unique.ducoflex-horizontaal-aansluitstuk-d125-ovaal
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-05-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)125
  • Largeur (mm)163
  • Profondeur (mm)175
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)0.14
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG015560
  • Nom ETIMAccessories for flue gases and air

Disponibilité de la région

L'Europe
Belgique
Pays-Bas
Royaume-Uni