Publier vos produits
Conduit Rigide et ovale 163 x 68 x L1150 mm
DUCO

Conduit Rigide et ovale 163 x 68 x L1150 mm

Les conduits rigides DucoFlex ovales permettent, en combinaison avec le raccordement pour conduit ascendant, de positionner un caisson de distribution à un endroit favorable.
Spécification
    • En cas de pose en chape: couvrir les conduit avec au moins 5 cm de chape.
    • En cas de pose dans du béton: prévoir une protectionsupplémentaire au niveau des raccords entre 2 conduits (p.e. ruban adhésif)
    • Température d'application: -25°C à 60°C
    • Température de traitement: min. -5°C
Spécifications techniques
  • Réference unique.ducoflex-ovaal-d160
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-05-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)68
  • Largeur (mm)163
  • Profondeur (mm)115
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondairePolyéthylène
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)0.89
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG015550
  • Nom ETIMDuct and pipe for flue gas and air

Disponibilité de la région

L'Europe