Publier vos produits
DucoFlex Conduits flexibles ronds D90 (50m)
DUCO

DucoFlex Conduits flexibles ronds D90 (50m)

Les conduits d'air antistatiques et antibactériens DucoFlex sont rapides à installer grâce à la forme ronde et flexible.Grâce à la résistance interne réduite, une bonne installation contribuera également à un système de ventilation efficace sur le plan énergétique.
Spécification
  • Très flexible / solide

    • Rayon de courbure: minimal 0,15m

    • Diamètre extérieur : 91 mm

    • Diamètre intérieur : 78 mm

    • Température d'application: -25°C à 60°C

    • Température de traitement: min. -5°C

Spécifications techniques
  • Réference unique.ducoflex-rond-d90-50m
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-05-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1100
  • Largeur (mm)1850
  • Profondeur (mm)1100
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)21
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG015550
  • Nom ETIMDuct and pipe for flue gas and air