Publier vos produits
DucoFlex Sortie de toiture Compact D200 - Ardoise/Terracotta
DucoFlex Sortie de toiture Compact D200 - Ardoise/Terracotta
    DUCO

    DucoFlex Sortie de toiture Compact D200 - Ardoise/Terracotta

    La sortie de toiture DucoFlex Compact D200 peut aussie bien être utilisée comme point de pulsion que d'extraction. Grâce à sa couleur gris foncé resp. terre cuite et à son design, cette unité peut être discrètement intégrée dans un toit de tuiles. L’abergement en plomb prémonté assure une installation rapide et étanche. Grâce à sa conception intelligente, cette sortie de toiture compacte est à peine sensible aux turbulences atmosphériques. La pièce de raccordement s'adapte parfaitement aux conduits DucoFlex ISO D200.

    Spécification
      • Très faibles pertes de pression (voir graphiques)
      • Passage perpendiculaire à la pente du toit
      • Solin en plomb pré-assemble  pour une application sur des toits en pente
      • Domaine d'application : Toits en pente entre 5 et 45°
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ducoflex-roof-feed-through-compact-d200-slate-terracotta
    • Famille de produitsMechanical Ventilation
    • Groupe de produitsAir Valves
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-06-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)327
    • Largeur (mm)590
    • Profondeur (mm)590
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    • Poids net (Kg)6.66
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Code ETIMEC011439
    • Nom ETIMRoof duct, round air duct