Publier vos produits
Insulated connection piece 45° with joint D160/D160 (M/M)
DUCO

Insulated connection piece 45° with joint D160/D160 (M/M)

Traduit par Google,

Les raccords avec joint permettent une connexion rapide et fiable entre les conduits (d'extraction et/ou d'insufflation) ou entre un conduit et un DucoBox. Grâce au joint en caoutchouc pré-installé, une étanchéité jusqu'à la classe D est garantie au niveau du raccord.

Spécifications techniques
  • Réference unique.insulated-connection-piece-45-with-joint-d160-d160-m-m
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-10-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)200
  • Largeur (mm)200
  • Profondeur (mm)169
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireElastomère
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)0.26
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code ETIMEC010935
  • Nom ETIMReducer, round air duct

Disponibilité de la région

L'Europe
Belgique
Pays-Bas
Royaume-Uni