Publier vos produits
Support de montage au sol (Energy Comfort) Socle de montage sur pied
DUCO

Support de montage au sol (Energy Comfort) Socle de montage sur pied

Dans les situations où le montage mural de la DucoBox n'est pas possible, cette chaise de montage permet un montage au sol. Possibilité d'utiliser un siphon standard.

Spécifications techniques
  • Réference unique.mounting-chair-standing-ducobox-energy-comfort-d325
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2024-10-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)148
  • Largeur (mm)671
  • Profondeur (mm)405
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)1.2
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEC011606
  • Nom ETIMAccessories for ventilator