Publier vos produits
Boîte de dérivation en saillie commandes / capteurs DUCO
DUCO

Boîte de dérivation en saillie commandes / capteurs DUCO

Boîtier apparent simple pour commandes et capteurs Duco. Ce boîtier apparent en option permet d'utiliser facilement les commandes et capteurs encastrables DUCO dans des situations où l'encastrement n'est pas possible, par exemple dans le cadre de projets de rénovation ou sur des murs de faible profondeur.

Spécifications techniques
  • Réference unique.surface-mounted-box-duco-user-controllers-sensors
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-10-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)38.5
  • Largeur (mm)87
  • Profondeur (mm)87
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Poids net (Kg)0.06
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code ETIMEC000080
  • Nom ETIMSurface mounted housing for flush mounted switching device