Système de chauffe-eau solaire haute pression à réservoir divisé Système en boucle fermée résistant aux intempéries Certifié OG-100 SRCC - Éligible à 30 % de remise sur les taxes gouvernementales (actuellement valable jusqu'en 2016). Pour plus d'informations sur le fonctionnement des systèmes de chauffe-eau solaires actifs, veuillez lire l'article de Duda Energy sur les systèmes de chauffe-eau solaires actifs. Ce système solaire comprend : Duda Solar 14 mm Heat Pipe Solar Water Collector(s) 45° Stand - Veuillez nous informer si vous préférez le support de toit à 37° ou incliné (des suppléments de pente s'appliquent), Réservoir de stockage d'eau solaire en acier inoxydable de qualité alimentaire Station de travail ( pompe de circulation, contrôleur, vase d'expansion, manomètre, soupape de surpression, soupape de températion), purgeur d'air automatique (pour purger l'air de la partie supérieure du système), propylène glycol inhibé de qualité alimentaire, mitigeur thermostatique (pour prévenir les brûlures ), Pompe à eau submersible (pour la purge initiale de l'air/le chargement du fluide dans le système).
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |