100% nord-américain - La qualité compte - L'usine de fabrication entièrement automatisée de Silfab garantit l'application d'une ingénierie de précision à chaque étape. Une fiabilité et des performances supérieures se combinent pour produire l'un des modules de la plus haute qualité avec le taux de défaut le plus bas de l'industrie.
Amérique du Nord - Service personnalisé - L'équipe 100% nord-américaine de Silfab s'appuie sur la fabrication juste à temps pour fournir un service inégalé, une livraison à temps et des solutions de projet flexiblesLe SLA-M 300 est un module solaire monocristallin de qualité Tier 1 à 60 cellules fabriqué en Amérique du Nord par Silfab. Leur panneau monocristallin de 300 watts à 60 cellules est soutenu par leur garantie de production d'énergie linéaire de 25 ans (jusqu'à 82 %) et leur garantie de 12 ans sur les défauts du produit. Avec des cadres robustes et un très faible taux de défauts provenant de leur processus de fabrication avancé, vous pouvez acheter des modules Silfab (fabriqués en Amérique du Nord) en toute confiance !
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |