Publier vos produits
DuraStyle Toilet seat ring White 378x505x45 mm - 006251
DURAVIT AG

DuraStyle Toilet seat ring White 378x505x45 mm - 006251

Traduit par Google,
  • Installation directe
  • Fabriqué en Duroplast de haute qualité : matériau durable et facile d'entretien, anti-poussière, anti-salissures et anti-eau, antistatique et résistant aux rayons UV
  • Le siège et le couvercle des toilettes ne peuvent être retirés qu'avec un outil
  • Avec une tige de charnière continue, assurant robustesse et stabilité
Spécification
  • Duravit DuraStyle Toilet seat ring, Farbe Sitzring: White, Seat gloss level: Glossy, 378x505x45 mm - 0062510000
Spécifications techniques
  • Réference unique.DuraStyle-Toilet-seat-ring-378x505x45-mm-006251
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsToilet seat
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)45
  • Largeur (mm)378
  • Profondeur (mm)505
En rapport
  • Matériel principalDuroplast
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enBulgarie
  • Poids net (Kg)1.65
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEC011196
  • Nom ETIMToilet seat
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
  • Titre OmniClassWater Closet Seats
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings