Publier vos produits
Architec wall-mounted toilet 257209
Architec wall-mounted toilet 257209
Architec wall-mounted toilet 257209
Architec wall-mounted toilet 257209
Architec wall-mounted toilet 257209
    DURAVIT AG

    Architec wall-mounted toilet 257209

    3.6 sur 5 étoiles3.6(25 Avis)
    Traduit par Google,
    • Kit de montage dissimulé : aspect harmonieux, le design n'est dérangé par rien
    • Bord de rinçage ouvert Duravit Rimless® avec débit d'eau dynamique : résultats de rinçage parfaitement hygiéniques, même avec de petites quantités d'eau
    • La céramique super lisse entièrement émaillée empêche la formation de germes et les dépôts
    • Rinçage hygiénique sans pulvérisation excessive
    • Grand volume d'eau de chasse : 4,5 litres
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Consommation d'eau particulièrement efficace et économique : Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Système de montage breveté Durafix : kit de montage dissimulé en métal, montage particulièrement simple et rapide - et totalement invisible
    • Installation murale
    • Modèle Washdown : pour un minimum d'odeurs
    Spécification
      • Duravit Architec Wall-mounted toilet, 575 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain horizontal, Incl. invisible fixation - 2572090000
      • Duravit Architec Wall-mounted toilet, 575 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain horizontal, Incl. invisible fixation, HygieneGlaze - 2572092000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.architec-wall-mounted-toilet-257209
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsWall-mounted toilet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)320
    • Largeur (mm)365
    • Profondeur (mm)575
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)24.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011289
    • Nom ETIMToilet closet
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC suites
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste