Publier vos produits
B.1 Shower system B1428008
DURAVIT AG

B.1 Shower system B1428008

4.4 out of 5 stars4.4(70 reviews)
Traduit par Google,
  • 2 poignées
  • Taille de raccordement de l'alimentation en eau : DN15
  • Surface chromée facile d'entretien et durable
  • Nettoyage facile grâce aux picots en silicone : éliminez les dépôts calcaires en essuyant délicatement avec la main
  • Installation apparente pour un montage mural facile
  • Support de douchette réglable en hauteur
  • Arrêt de sécurité intégré anti-brûlure à 38°C, protège contre les brûlures
  • Angle de la pomme de douche réglable (+/- 20°)
  • Convient pour un fonctionnement avec un réchauffeur à flux continu
  • Cartouche thermostatique pour une température d'eau constante même avec une pression d'eau vacillante
Spécification
    • Duravit B.1 Shower System, Thermostatic shower mixer, 260x1220x460 mm, Diameter of showerhead: 250 mm, Chrome High Gloss, S-connections, Safety lock (38 °C) - B14280008010
Spécifications techniques
  • Réference unique.b1-shower-system-b14280008
  • Famille de produitsB.1
  • Groupe de produitsshower systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1220
  • Largeur (mm)260
  • Profondeur (mm)460
En rapport
  • Poids net (Kg)4.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Description de l'Uniclass 2015Showers
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers