Publier vos produits
B.2 Shower system B2428008
B.2 Shower system B2428008
B.2 Shower system B2428008
B.2 Shower system B2428008
B.2 Shower system B2428008
    DURAVIT AG

    B.2 Shower system B2428008

    4.4 sur 5 étoiles4.4(14 Avis)
    Traduit par Google,
    • 2 poignées
    • Taille de raccordement de l'alimentation en eau : DN15
    • Surface chromée facile d'entretien et durable
    • Nettoyage facile grâce aux picots en silicone : éliminez les dépôts calcaires en essuyant délicatement avec la main
    • Installation apparente pour un montage mural facile
    • Support de douchette réglable en hauteur
    • Arrêt de sécurité intégré anti-brûlure à 38°C, protège contre les brûlures
    • Angle de la pomme de douche réglable (+/- 20°)
    • Convient pour un fonctionnement avec un réchauffeur à flux continu
    • Cartouche thermostatique pour une température d'eau constante même avec une pression d'eau vacillante
    Spécification
      • Duravit B.2 Shower System, Thermostatic shower mixer, 260x1220x460 mm, Diameter of showerhead: 250 mm, Chrome High Gloss, S-connections, Safety lock (38 °C) - B24280008010
    Spécifications techniques
    • Réference unique.b2-shower-system-b24280008
    • Famille de produitsB.2
    • Groupe de produitsshower systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1220
    • Largeur (mm)260
    • Profondeur (mm)460
    En rapport
    • Poids net (Kg)4.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Description de l'Uniclass 2015Showers
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures