Publier vos produits
C.1 Shower system C1428007
C.1 Shower system C1428007
C.1 Shower system C1428007
C.1 Shower system C1428007
C.1 Shower system C1428007
    DURAVIT AG

    C.1 Shower system C1428007

    4.5 sur 5 étoiles4.5(39 Avis)
    Traduit par Google,
    • Taille de raccordement de l'alimentation en eau : DN15
    • Boîtier froid : le corps du robinet ne chauffe pas, évitant ainsi les contacts douloureux ou les brûlures
    • Facile à nettoyer grâce aux bosses en silicone : éliminez les dépôts de calcaire en essuyant délicatement avec la main
    • Installation apparente pour un montage mural facile
    • Support de douchette réglable en hauteur
    • Une poignée
    • Angle de la pomme de douche réglable (+/- 20°)
    • Le mode de pulvérisation peut être modifié en tournant le disque de jet
    • Convient pour un fonctionnement avec un réchauffeur à flux continu
    • Durable et hygiénique : cartouche en céramique lisse et durable
    Spécification
      • Duravit C.1 Shower System, Single lever shower mixer, 310x1200x460 mm, Diameter of showerhead: 230 mm, Black Matt, S-connections - C14280007010
    Spécifications techniques
    • Réference unique.c1-shower-system-c14280007
    • Famille de produitsC.1
    • Groupe de produitsshower systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1200
    • Largeur (mm)310
    • Profondeur (mm)460
    En rapport
    • Poids net (Kg)9.95
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Description de l'Uniclass 2015Showers
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures