Publier vos produits
C.1 Shower system C1428008
C.1 Shower system C1428008
C.1 Shower system C1428008
    DURAVIT AG

    C.1 Shower system C1428008

    4.3 sur 5 étoiles4.3(8 Avis)
    Traduit par Google,
    • 2 poignées
    • Taille de raccordement de l'alimentation en eau : DN15
    • Boîtier froid : le corps du robinet ne chauffe pas, évitant ainsi les contacts douloureux ou les brûlures
    • Facile à nettoyer grâce aux bosses en silicone : éliminez les dépôts de calcaire en essuyant délicatement avec la main
    • Installation apparente pour un montage mural facile
    • Support de douchette réglable en hauteur
    • Arrêt de sécurité intégré anti-brûlure à 38°C, protège contre les brûlures
    • Angle de la pomme de douche réglable (+/- 20°)
    • Le mode de pulvérisation peut être modifié en tournant le disque de jet
    • Convient pour un fonctionnement avec un réchauffeur à flux continu
    • Cartouche thermostatique pour une température d'eau constante même avec une pression d'eau vacillante
    Spécification
      • Duravit C.1 Shower System, Thermostatic shower mixer, 310x1200x460 mm, Diameter of showerhead: 230 mm, Black Matt, S-connections, Safety lock (38 °C) - C14280008010
    Spécifications techniques
    • Réference unique.c1-shower-system-c14280008
    • Famille de produitsC.1
    • Groupe de produitsshower systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1200
    • Largeur (mm)310
    • Profondeur (mm)460
    En rapport
    • Poids net (Kg)10
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Description de l'Uniclass 2015Showers
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures