Publier vos produits
C.1 thermostat C14200013
C.1 thermostat C14200013
C.1 thermostat C14200013
    DURAVIT AG

    C.1 thermostat C14200013

    Traduit par Google,
    • Surface chromée facile d'entretien et durable
    • Pour une installation encastrée - mécanisme installé de manière invisible dans le mur, parties visibles réduites à l'essentiel
    • Arrêt de sécurité intégré anti-brûlure à 38°C, protège contre les brûlures
    • Bruit minimal : pas de bruits gênants de la robinetterie dans les pièces adjacentes (classe de bruit I, max. 20 dB)
    • Une poignée
    • Convient pour un fonctionnement avec un réchauffeur à flux continu
    • Cartouche thermostatique pour une température d'eau constante même avec une pression d'eau vacillante
    Spécification
      • Duravit C.1 Thermostatic shower mixer for concealed installation, Number of outlets: 2, Square, Chrome, 150x150x94 mm, Connection type for water supply connection: Basic Set, Safety lock (38 °C) - C14200013010
    Spécifications techniques
    • Réference unique.c1-thermostat-c14200013
    • Famille de produitsC.1
    • Groupe de produitshand shower fittings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)150
    • Profondeur (mm)94
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Poids net (Kg)1.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures