Publier vos produits
D-Code rectangular bathtub 700106
D-Code rectangular bathtub 700106
D-Code rectangular bathtub 700106
D-Code rectangular bathtub 700106
    DURAVIT AG

    D-Code rectangular bathtub 700106

    Traduit par Google,

    • Possibilité d'installation d'une poignée de baignoire Duravit pour une entrée et une sortie en toute sécurité (installation uniquement possible en usine)
    • En plastique résistant aux chocs et aux chocs avec une surface agréablement chaude, lisse et non poreuse (acrylique sanitaire)
    • avec trop-plein

    Spécification
      • Duravit D-Code Bathtub, Rectangular, 1700x750 mm, built-in, Interior colour White, , Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Incl. support frame, Waste outlet position: Middle, Overflow position: Foot end, Capacity: 120 l, Height with panel: 550 mm - 700106000000000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.d-code-rectangular-bathtub-700106
    • Famille de produitsBathtubs & Wellbeing
    • Groupe de produitsbathtubs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)420
    • Largeur (mm)1700
    • Profondeur (mm)750
    En rapport
    • Poids net (Kg)22
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures