Publier vos produits
D-Code Shower tray White 1700x700 mm - 720096
D-Code Shower tray White 1700x700 mm - 720096
D-Code Shower tray White 1700x700 mm - 720096
D-Code Shower tray White 1700x700 mm - 720096
D-Code Shower tray White 1700x700 mm - 720096
    DURAVIT AG

    D-Code Shower tray White 1700x700 mm - 720096

    • En matière plastique résistante aux chocs et aux impacts avec une finition agréablement chaude, lisse et non poreuse (acrylique sanitaire)
    Spécification
    • Duravit D-Code Receveur de douche, Rectangulaire, Blanc, Matériau: Acrylique sanitaire, Position vidage: Angle, Hauteur: 85 mm - 720106000000000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.d-code-shower-tray-1700x700-mm-720096
    • Famille de produitsTubs + spa
    • Groupe de produitsShower trays
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)85
    • Largeur (mm)1700
    • Profondeur (mm)700
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Fabriqué enÉgypte
    • Poids net (Kg)24
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011443
    • Nom ETIMShower tray
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Description de l'Uniclass 2015Showers
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers