Publier vos produits
Duravit D-Code Receveur de douche  900x800 mm Blanc, Angle à gauche, Angle à droite, Matériau: Acrylique sanitaire, Rectangulaire – 720105000000000
Duravit D-Code Receveur de douche  900x800 mm Blanc, Angle à gauche, Angle à droite, Matériau: Acrylique sanitaire, Rectangulaire – 720105000000000
Duravit D-Code Receveur de douche  900x800 mm Blanc, Angle à gauche, Angle à droite, Matériau: Acrylique sanitaire, Rectangulaire – 720105000000000
    DURAVIT AG

    Duravit D-Code Receveur de douche 900x800 mm Blanc, Angle à gauche, Angle à droite, Matériau: Acrylique sanitaire, Rectangulaire – 720105000000000

    • En matière plastique résistante aux chocs et aux impacts avec une finition agréablement chaude, lisse et non poreuse (acrylique sanitaire)
    Spécification
    • Duravit D-Code Receveur de douche, Rectangulaire, Blanc, Matériau: Acrylique sanitaire, Position vidage: Angle, Hauteur: 85 mm - 720105000000000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.d-code-shower-tray-white-720105
    • Famille de produitsTubs + spa
    • Groupe de produitsShower trays
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)85
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Poids net (Kg)11.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011443
    • Nom ETIMShower tray