Publier vos produits
Duravit D-Code Mitigeur monocommande de lavabo M FreshStart und MinusFlow Chromé brillant – DC1023002010
Duravit D-Code Mitigeur monocommande de lavabo M FreshStart und MinusFlow Chromé brillant – DC1023002010
Duravit D-Code Mitigeur monocommande de lavabo M FreshStart und MinusFlow Chromé brillant – DC1023002010
Duravit D-Code Mitigeur monocommande de lavabo M FreshStart und MinusFlow Chromé brillant – DC1023002010
Duravit D-Code Mitigeur monocommande de lavabo M FreshStart und MinusFlow Chromé brillant – DC1023002010
    DURAVIT AG

    Duravit D-Code Mitigeur monocommande de lavabo M FreshStart und MinusFlow Chromé brillant – DC1023002010

    • Adapté aux robinetteries 1 trou
    • AirPlus : Jet plein et agréablement doux grâce à l'ajout d'air dans le mousseur
    • Convient pour un fonctionnement avec un chauffe-eau
    • Durable et hygiénique : une cartouche céramique efficace et durable
    • Flexibles de raccordement
    • Fonction à économie d'énergie FreshStart : en position médiane, seule de l'eau froide s'écoule. Ce n'est que lors d'un déplacement délibéré vers la gauche que l'eau chaude est ajoutée, pour une consommation réduite d'eau chaude.
    • HeatLock : Limitation de la température réglable individuellement pour protéger contre les températures trop élevées
    • MinusFlow : débit réduit sans perte de confort, pour une consommation d'eau particulièrement économique
    • Sans tirette et garniture de vidage. Bonde à commander séparément.
    • Surface chromée facile à nettoyer et durable
    • Une poignée
    Spécification
    • Duravit D-Code Mitigeur monocommande de lavabo M FreshStart und MinusFlow, FreshStart, MinusFlow, Chromé, Cartouche céramique, Hauteur: 167 mm, Longueur de bec: 107 mm, Type de raccordement alimentation eau: Flexibles de raccordement, Dimensions raccordement flexible: 3/8", Type de jet: Jet normal, Mousseur, Limiteur de température réglable, Débit (3 bars): 4 l/min, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Variante poignée: - DC1023002010
    Spécifications techniques
    • Réference unique.d-code-single-lever-basin-mixer-m-freshstart-und-minusflow-chrome-high-gloss-dc1023002
    • Famille de produitsFaucets & Showers
    • Groupe de produitsBasin mixers
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)167
    • Largeur (mm)149
    • Profondeur (mm)43
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)1.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap