Publier vos produits
DE5210 D-Neo Single lever bathtub mixer for concealed installation
DE5210 D-Neo Single lever bathtub mixer for concealed installation
DE5210 D-Neo Single lever bathtub mixer for concealed installation
    DURAVIT AG

    DE5210 D-Neo Single lever bathtub mixer for concealed installation

    Traduit par Google,

    • Taille de raccordement de l'alimentation en eau : DN15
    • Surface chromée facile d'entretien et durable
    • Pour une installation encastrée - mécanisme installé de manière invisible dans le mur, parties visibles réduites à l'essentiel
    • Bruit minimal : pas de bruits gênants de la robinetterie dans les pièces adjacentes (classe de bruit I, max. 20 dB)
    • Une poignée
    • Convient pour un fonctionnement avec un réchauffeur à flux continu
    • Durable et hygiénique : cartouche en céramique lisse et durable

    Spécification
      • Duravit D-Neo Single lever bathtub mixer for concealed installation, Number of outlets: 2, Round, Chrome, 170x170x80 mm, Connection type for water supply connection: Basic Set, Ceramic cartridge, Including functional unit, Consumer selection: Hand shower, Tub filler, Number of outlets: 2, Recommended operating pressure: 3 bar, Max. recommended operating pressure: 5 bar, Escutcheon shape: Round, Diameter escutcheon: 170 mm - DE5210012010
      • Duravit D-Neo Single lever bathtub mixer for concealed installation, Number of outlets: 2, Round, Chrome, 170x170x80 mm, Connection type for water supply connection: Basic Set, Ceramic cartridge, Including functional unit, Consumer selection: Hand shower, Tub filler, Number of outlets: 2, Recommended operating pressure: 3 bar, Max. recommended operating pressure: 5 bar, Escutcheon shape: Round, Diameter escutcheon: 170 mm - DE5210018010
    Spécifications techniques
    • Réference unique.d-neo-single-lever-bathtub-mixer-for-concealed-installation-de5210
    • Famille de produitsD-Neo
    • Groupe de produitsSingle lever bathtub mixer for concealed installation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)170
    • Largeur (mm)170
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Poids net (Kg)2.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures