Publier vos produits
Duravit D-Neo Cuvette suspendue pour abattant douche Blanc brillant – 2502092000
Duravit D-Neo Cuvette suspendue pour abattant douche Blanc brillant – 2502092000
Duravit D-Neo Cuvette suspendue pour abattant douche Blanc brillant – 2502092000
Duravit D-Neo Cuvette suspendue pour abattant douche Blanc brillant – 2502092000
Duravit D-Neo Cuvette suspendue pour abattant douche Blanc brillant – 2502092000
Duravit D-Neo Cuvette suspendue pour abattant douche Blanc brillant – 2502092000
Duravit D-Neo Cuvette suspendue pour abattant douche Blanc brillant – 2502092000
    DURAVIT AG

    Duravit D-Neo Cuvette suspendue pour abattant douche Blanc brillant – 2502092000

    • Fixation invisible : image harmonieuse, le design n'est perturbé par rien
    • Fond creux : pour un minimum de nuisances olfactives
    Spécification
    • Duravit D-Neo Cuvette suspendue pour abattant douche, Blanc brillant, Fond creux, Bride: Rimless, Principe rinçage: Ecoulement libre, Type évacuation Horizontal, Fixation cachée incl. - 2502092000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.d-neo-toilet-wall-mounted-for-shower-toilet-seat-white-high-gloss-575-mm-250209
    • Famille de produitsBathroom ceramics
    • Groupe de produitsToilets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)360
    • Largeur (mm)375
    • Profondeur (mm)575
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011289
    • Nom ETIMToilet closet