Publier vos produits
DuraStyle Double washbasin, double furniture washbasin 233813
DuraStyle Double washbasin, double furniture washbasin 233813
DuraStyle Double washbasin, double furniture washbasin 233813
DuraStyle Double washbasin, double furniture washbasin 233813
DuraStyle Double washbasin, double furniture washbasin 233813
DuraStyle Double washbasin, double furniture washbasin 233813
    DURAVIT AG

    DuraStyle Double washbasin, double furniture washbasin 233813

    3.8 sur 5 étoiles3.8(16 Avis)
    Traduit par Google,

    • 2 lavabos : une solution idéale pour une utilisation séparée mais simultanée de l'espace évier
    • 2 zones de lavage permettent une utilisation simultanée
    • Idéal pour les robinets à alésage simple
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Convient pour une installation avec des meubles
    • Dessous entièrement vitré pour une meilleure hygiène et convient donc également parfaitement comme solution murale seule
    • Installation murale
    • Avec pont de robinet
    • avec trop-plein

    Spécification
      • Duravit DuraStyle Double washbasin, 1300 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 2 Middle, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without - 2338130000
      • Duravit DuraStyle Double washbasin, 1300 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 2 Middle, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 3Middle, Overflow, Soap dispenser position: Left - 2338130030
      • Duravit DuraStyle Double washbasin, 1300 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 2 Middle, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without, WonderGliss - 23381300001
    Spécifications techniques
    • Réference unique.durastyle-double-washbasin-double-furniture-washbasin-233813
    • Famille de produitsDuraStyle
    • Groupe de produitsDouble washbasin, double furniture washbasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1300
    • Profondeur (mm)480
    En rapport
    • Poids net (Kg)33
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures