Publier vos produits
DuraStyle Toilet wall mounted 255209
DuraStyle Toilet wall mounted 255209
DuraStyle Toilet wall mounted 255209
DuraStyle Toilet wall mounted 255209
DuraStyle Toilet wall mounted 255209
    DURAVIT AG

    DuraStyle Toilet wall mounted 255209

    4.4 sur 5 étoiles4.4(8 Avis)
    Traduit par Google,
    • Le rebord de rinçage fermé assure une distribution uniforme de l'eau sans surpulvérisation et une hygiène maximale : grâce aux petites ouvertures, pratiquement aucune saleté ne peut pénétrer.
    • Kit de montage dissimulé : aspect harmonieux, le design n'est dérangé par rien
    • Grand volume d'eau de chasse : 4,5 litres
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Consommation d'eau particulièrement efficace et économique : Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Système de montage breveté Durafix : kit de montage dissimulé en métal, montage particulièrement simple et rapide - et totalement invisible
    • Installation murale
    • Modèle Washdown : pour un minimum d'odeurs
    Spécification
      • Duravit DuraStyle Wall-mounted toilet, 540 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain horizontal, Incl. invisible fixation - 2552090000
      • Duravit DuraStyle Wall-mounted toilet, 540 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain horizontal, Incl. invisible fixation, WonderGliss - 25520900001
      • Duravit DuraStyle Wall-mounted toilet, 540 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain horizontal, Incl. invisible fixation, HygieneGlaze - 2552092000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.durastyle-toilet-wall-mounted-255209
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsWall-mounted toilet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)345
    • Largeur (mm)370
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)23
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011289
    • Nom ETIMToilet closet
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC suites
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste