Publier vos produits
DuraStyle Washbasin Med 232455
DuraStyle Washbasin Med 232455
DuraStyle Washbasin Med 232455
    DURAVIT AG

    DuraStyle Washbasin Med 232455

    Traduit par Google,

    • 1 lavabo
    • 1 aire de lavage
    • Idéal pour les robinets à alésage simple
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Installation murale
    • Avec pont de robinet
    • Sans trop-plein

    Spécification
      • Duravit DuraStyle Washbasin, width/length: 550 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow: No, Soap dispenser position: Without, Incl. mounting material - 2324550000
      • Duravit DuraStyle Washbasin, width/length: 550 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow: No, Soap dispenser position: Without, WonderGliss, Incl. mounting material - 23245500001
      • Duravit DuraStyle Washbasin, width/length: 550 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Overflow: No, Soap dispenser position: Without, Incl. mounting material - 2324550070
      • Duravit DuraStyle Washbasin, width/length: 550 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Overflow: No, Soap dispenser position: Without, WonderGliss, Incl. mounting material - 23245500701
    Spécifications techniques
    • Réference unique.durastyle-washbasin-med-232455
    • Famille de produitsDuraStyle
    • Groupe de produitsWashbasin Med
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)440
    En rapport
    • Poids net (Kg)16.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures