Publier vos produits
Duravit Duravit No.1 Cuvette sur pied, 560 mm, Blanc brillant, Fond creux, Bride: Rimless, 4,5 l, Type évacuation: Vertical – 21840100002
Duravit Duravit No.1 Cuvette sur pied, 560 mm, Blanc brillant, Fond creux, Bride: Rimless, 4,5 l, Type évacuation: Vertical – 21840100002
Duravit Duravit No.1 Cuvette sur pied, 560 mm, Blanc brillant, Fond creux, Bride: Rimless, 4,5 l, Type évacuation: Vertical – 21840100002
Duravit Duravit No.1 Cuvette sur pied, 560 mm, Blanc brillant, Fond creux, Bride: Rimless, 4,5 l, Type évacuation: Vertical – 21840100002
Duravit Duravit No.1 Cuvette sur pied, 560 mm, Blanc brillant, Fond creux, Bride: Rimless, 4,5 l, Type évacuation: Vertical – 21840100002
Duravit Duravit No.1 Cuvette sur pied, 560 mm, Blanc brillant, Fond creux, Bride: Rimless, 4,5 l, Type évacuation: Vertical – 21840100002
    DURAVIT AG

    Duravit Duravit No.1 Cuvette sur pied, 560 mm, Blanc brillant, Fond creux, Bride: Rimless, 4,5 l, Type évacuation: Vertical – 21840100002

    • En céramique sanitaire durable et de haute qualité : matériau particulièrement solide et résistant aux rayures, avec un haut degré de dureté, hygiénique et facile à nettoyer.
    • Fond creux : pour un minimum de nuisances olfactives
    • Grande quantité d'eau de rinçage : 4,5 litres
    • Installation à poser
    • Une consommation d'eau particulièrement efficace et économique : Unified Water Label (UWL) Classe 1
    Spécification
    • Duravit Duravit No.1 Cuvette sur pied, Blanc brillant, Quantité d'eau de rinçage: 4,5 l, Fond creux, Bride: Rimless, Type évacuation: Vertical, Position évacuation: Arrière, En bas, Principe rinçage: Ecoulement libre, Pour alimentation indépendante, Matériel de fixation incl. - 21840100002
    Spécifications techniques
    • Réference unique.duravit-no-1-floorstanding-toilet-white-high-gloss-560-mm-218401
    • Famille de produitsBathroom ceramics
    • Groupe de produitsToilets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)370
    • Profondeur (mm)560
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Fabriqué enÉgypte
    • Poids net (Kg)23.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011289
    • Nom ETIMToilet closet