Publier vos produits
Duravit Ketho.2 Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette, Gris béton mat, Rectangulaire, Nombre découpes: 1, Nombre casiers coulissants: 1 – K24886007070000
Duravit Ketho.2 Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette, Gris béton mat, Rectangulaire, Nombre découpes: 1, Nombre casiers coulissants: 1 – K24886007070000
Duravit Ketho.2 Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette, Gris béton mat, Rectangulaire, Nombre découpes: 1, Nombre casiers coulissants: 1 – K24886007070000
    DURAVIT AG

    Duravit Ketho.2 Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette, Gris béton mat, Rectangulaire, Nombre découpes: 1, Nombre casiers coulissants: 1 – K24886007070000

    • 100% de qualité : soigneusement fabriqué à la main et entièrement fabriqué en Allemagne en utilisant les dernières technologies, pour les exigences de qualité les plus élevées
    • Avec poignée pour une ouverture et une fermeture faciles
    • Avec poignée traversante pour une ouverture et une fermeture faciles
    • Entièrement pré-assemblé et préréglé
    • Insensible à l'humidité : pas de chants ouverts pour protéger de l'eau et de l'humidité élevée
    • Mécanisme de fermeture amortie pratique : retour automatique avec fermeture amortie pour une fermeture en douceur
    • Un casier coulissant à sortie totale avec une grande capacité de charge offre beaucoup d'espace de rangement pratique
    • Une poignée
    Spécification
    • Duravit Ketho.2 Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette, Nombre casiers coulissants: 1, Gris béton mat, Décor, Plan de toilette incl.: Oui, Possibilité perçage trous de robinetterie, Poignée Anthracite, Retour automatique avec fermeture amortie, Organiseur de tiroir En option - K24886007070000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ketho-2-console-vanity-unit-wall-mounted-k24886
    • Famille de produitsBathroom furniture
    • Groupe de produitsVanity units
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)459
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)34
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEC011381
    • Nom ETIMBathroom furniture set