Publier vos produits
Duravit L-Cube Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette, Gris béton mat, Rectangulaire, Nombre découpes: 1, Nombre casiers coulissants: 1, Technologie Tip-On – LC4882007070000
Duravit L-Cube Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette, Gris béton mat, Rectangulaire, Nombre découpes: 1, Nombre casiers coulissants: 1, Technologie Tip-On – LC4882007070000
Duravit L-Cube Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette, Gris béton mat, Rectangulaire, Nombre découpes: 1, Nombre casiers coulissants: 1, Technologie Tip-On – LC4882007070000
    DURAVIT AG

    Duravit L-Cube Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette, Gris béton mat, Rectangulaire, Nombre découpes: 1, Nombre casiers coulissants: 1, Technologie Tip-On – LC4882007070000

    • 100% de qualité : soigneusement fabriqué à la main et entièrement fabriqué en Allemagne en utilisant les dernières technologies, pour les exigences de qualité les plus élevées
    • Entièrement pré-assemblé et préréglé
    • Insensible à l'humidité : pas de chants ouverts pour protéger de l'eau et de l'humidité élevée
    • Les meubles s'ouvrent et se ferment par une légère pression du doigt (Technologie Tip-On)
    • Mécanisme de fermeture amortie pratique : retour automatique avec fermeture amortie pour une fermeture en douceur
    • Sans poignée pour une façade lisse
    • Un casier coulissant à sortie totale avec une grande capacité de charge offre beaucoup d'espace de rangement pratique
    • Un système d'aménagement intérieur de haute qualité en bois massif pour garder les tiroirs bien rangés peut être intégré en option (Remarque : monté en usine donc rajout a posteriori non possible)
    • Un tiroir à sortie totale et à haute capacité de charge offre un grand espace de rangement pratique
    Spécification
    • Duravit L-Cube Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette, Nombre casiers coulissants: 1, Gris béton mat, Décor, Nombre tiroirs: 1, Plan de toilette incl.: Oui, Possibilité perçage trous de robinetterie, Sans poignée, Découpe siphon: Oui, Cache métallique: Oui, Retour automatique avec fermeture amortie, Technologie Tip-On, Système d'aménagement intérieur En option - LC4882007070000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.l-cube-console-vanity-unit-wall-mounted-lc4882
    • Famille de produitsBathroom furniture
    • Groupe de produitsVanity units
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)482
    • Largeur (mm)1220
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)55
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEC011381
    • Nom ETIMBathroom furniture set