Publier vos produits
Manhattan Mitigeur monocommande de lavabo Chromé brillant - MH1070004
Manhattan Mitigeur monocommande de lavabo Chromé brillant - MH1070004
Manhattan Mitigeur monocommande de lavabo Chromé brillant - MH1070004
Manhattan Mitigeur monocommande de lavabo Chromé brillant - MH1070004
Manhattan Mitigeur monocommande de lavabo Chromé brillant - MH1070004
Manhattan Mitigeur monocommande de lavabo Chromé brillant - MH1070004
    DURAVIT AG

    Manhattan Mitigeur monocommande de lavabo Chromé brillant - MH1070004

    • AirPlus : Jet plein et agréablement doux grâce à l'ajout d'air dans le mousseur
    • Cartouche céramique maniable et durable
    • Convient pour un fonctionnement avec un chauffe-eau
    • Montage encastré - pour un look moderne
    • Pollution sonore minimale : Classe acoustique I, max. 20 dB
    • Sans tirette et garniture de vidage. Bonde à commander séparément.
    • Surface chromée facile à nettoyer et durable
    • Une poignée
    • Économie d'eau : débit maximal de 5,5 litres par minute (à 3 bars)
    Spécification
    • Duravit Manhattan Mitigeur monocommande de lavabo, Chromé, Cartouche céramique, Hauteur: 100 mm, Longueur de bec: 189 mm, Type de raccordement: Corps encastré, Type de jet: Jet normal, Mousseur avec EasyClean, Pièces visibles incl., Débit (3 bars): 5,5 l/min, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Classe acoustique: I, Variante poignée: Poignée levier - MH1070004010
    Spécifications techniques
    • Réference unique.manhattan-single-lever-basin-mixer-mh1070004
    • Famille de produitsFaucets & Showers
    • Groupe de produitsSingle lever basin mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)100
    • Largeur (mm)170
    • Profondeur (mm)205
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)1.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie