Publier vos produits
ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 373x600x400 mm - 216959
ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 373x600x400 mm - 216959
ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 373x600x400 mm - 216959
ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 373x600x400 mm - 216959
ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 373x600x400 mm - 216959
ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 373x600x400 mm - 216959
    DURAVIT AG

    ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 373x600x400 mm - 216959

    4.5 sur 5 étoiles4.5(8 Avis)
    Traduit par Google,
    • Installation au sol
    • Grand volume d'eau de chasse : 4,5 litres
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Consommation d'eau particulièrement efficace et économique : Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Bord de chasse semi-ouvert : entièrement vitré pour une hygiène supplémentaire
    • Modèle Washdown : pour un minimum d'odeurs
    Spécification
      • Duravit ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 373x600x400 mm - 2169590000
      • Duravit ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 370x600x400 mm - 21695900001
      • Duravit ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 370x600x400 mm - 2169592000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.me-by-starck-toilet-floor-standing-216959
    • Famille de produitsToilet
    • Groupe de produitsToilet floorstanding for shower toilet seat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)373
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)29
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011289
    • Nom ETIMToilet closet
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC suites
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures