Publier vos produits
ME by Starck Toilet wall mounted Compact Duravit Rimless 253009
ME by Starck Toilet wall mounted Compact Duravit Rimless 253009
ME by Starck Toilet wall mounted Compact Duravit Rimless 253009
ME by Starck Toilet wall mounted Compact Duravit Rimless 253009
ME by Starck Toilet wall mounted Compact Duravit Rimless 253009
ME by Starck Toilet wall mounted Compact Duravit Rimless 253009
ME by Starck Toilet wall mounted Compact Duravit Rimless 253009
ME by Starck Toilet wall mounted Compact Duravit Rimless 253009
    DURAVIT AG

    ME by Starck Toilet wall mounted Compact Duravit Rimless 253009

    4.5 sur 5 étoiles4.5(10 Avis)
    Traduit par Google,
    • Version compacte : saillie raccourcie comme solution idéale pour les espaces confinés
    • Kit de montage dissimulé : aspect harmonieux, le design n'est dérangé par rien
    • Bord de rinçage ouvert Duravit Rimless® avec débit d'eau dynamique : résultats de rinçage parfaitement hygiéniques, même avec de petites quantités d'eau
    • La céramique super lisse entièrement émaillée empêche la formation de germes et les dépôts
    • Rinçage hygiénique sans pulvérisation excessive
    • Grand volume d'eau de chasse : 4,5 litres
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Consommation d'eau particulièrement efficace et économique : Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Système de montage Durafix breveté : kit de montage dissimulé en métal, montage particulièrement simple et rapide - et totalement invisible
    • Installation murale
    • Modèle Washdown : pour un minimum d'odeurs
    Spécification
      • Duravit ME by Starck Wall-mounted toilet, 480 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Displacement, Outlet horizontal, Concealed fixation - 2530090000
      • Duravit ME by Starck Wall-mounted toilet, 480 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Displacement, Outlet horizontal, Concealed fixation, WonderGliss - 25300900001
      • Duravit ME by Starck Wall-mounted toilet, 480 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Displacement, Outlet horizontal, Concealed fixation, HygieneGlaze - 2530092000
      • Duravit ME by Starck Wall-mounted toilet, 480 mm, Interior colour White High Gloss / External colour White Satin Matt, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Displacement, Outlet horizontal, Concealed fixation - 2530092600
      • Duravit ME by Starck Wall-mounted toilet, 480 mm, Interior colour White High Gloss / External colour White Satin Matt, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Displacement, Outlet horizontal, Concealed fixation, WonderGliss - 25300926001
      • Duravit ME by Starck Wall-mounted toilet, 480 mm, Interior colour White High Gloss / External colour White Satin Matt, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Displacement, Outlet horizontal, Concealed fixation, HygieneGlaze - 2530099000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.me-by-starck-toilet-wall-mounted-compact-duravit-rimless-253009
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsWall-mounted toilet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)350
    • Largeur (mm)370
    • Profondeur (mm)480
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)23.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011289
    • Nom ETIMToilet closet
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC suites
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste