Publier vos produits
P3 Comforts Cuvette suspendue Blanc brillant 570 mm - 256109
P3 Comforts Cuvette suspendue Blanc brillant 570 mm - 256109
P3 Comforts Cuvette suspendue Blanc brillant 570 mm - 256109
P3 Comforts Cuvette suspendue Blanc brillant 570 mm - 256109
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Cuvette suspendue Blanc brillant 570 mm - 256109

    Traduit par Google,

    • Kit de montage dissimulé : aspect harmonieux, le design n'est dérangé par rien
    • Bord de rinçage ouvert Duravit Rimless® avec débit d'eau dynamique : résultats de rinçage parfaitement hygiéniques, même avec de petites quantités d'eau
    • La céramique super lisse entièrement émaillée empêche la formation de germes et les dépôts
    • Rinçage hygiénique sans pulvérisation excessive
    • Grand volume d'eau de chasse : 4,5 litres
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Consommation d'eau particulièrement efficace et économique : Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Système de montage Durafix breveté : kit de montage dissimulé en métal, montage particulièrement simple et rapide - et totalement invisible
    • Installation murale
    • Modèle Washdown : pour un minimum d'odeurs

    Spécification
      • Duravit P3 Comforts Wall-mounted toilet, 570 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain horizontal, Incl. invisible fixation / Incl. Durafix, UWL-class: 1 - 2561090000
      • Duravit P3 Comforts Wall-mounted toilet, 570 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain horizontal, Incl. invisible fixation / Incl. Durafix, HygieneGlaze, UWL-class: 1 - 2561092000
      • Duravit P3 Comforts Wall-mounted toilet, 570 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain horizontal, Incl. invisible fixation / Incl. Durafix, WonderGliss, UWL-class: 1 - 25610900001
    Spécifications techniques
    • Réference unique.p3-comforts-toilet-wall-mounted-duravitrimless-256109
    • Famille de produitsP3 Comforts
    • Groupe de produitsToilet wall mounted Duravit Rimless
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)570
    • Profondeur (mm)380
    En rapport
    • Poids net (Kg)24.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste